PAH 32

180B0037

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 14.400, Витрата [л/хв] [Макс.]: 55.60, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 160, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2320, Швидкість [об/хв] [макс.]: 1800, Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]: 700

Інформація про продукт

Вага брутто 20.8 Kilogram
Bага нетто 19.534 Kilogram
Об'єм 20.306 Liter
EAN 5715162666944

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
UL evaluated Out of scope
Витрата [гал/хв] [Макс.] 14.4 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.] 5.1 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.] 55.6 l/min
Витрата [л/хв] [Мін.] 19.9 l/min
Відповідність ATEX No
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Pump
Дозволи CE
Діаметр дренажної трубки [дюйм] 1/4 дюйм
Країна походження Данська
Матеріал корпусу AISI 304
Матеріал ущільнення NBR
Опис PAH 32
Опис продукту PAH pumps
Позначення типу PAH 32
Придатний до експлуатації Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робочий об'єм [см³/об] 32 см³/об.
Робочий об'єм [дюйм³/об] 1.95 дюйм³/об.
Розмір вихідного підключення [дюйм] 3/4 in
Розмір вхідного підключення [дюйм] 1 1/4 in
Рівень звукового тиску [дБ(A)] 79 дБА
Стандарт вихідного підключення BSPP
Стандарт вхідного підключення BSPP
Стандарт дренажної трубки BSPP
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.] 122 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.] 32 °F
Температура середовища [°C] [макс.] 50 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Температура середовища [°F] [макс.] 122 °F
Температура середовища [°F] [мін.] 36 °F
Тип PAH 20-32
Тип вихідного підключення Різь
Тип вхідного з’єднання Різь
Тип дренажної трубки Різь
Тиск на виході [бар надл.] [Макс.] 160 бар/сила
Тиск на виході [бар надл.] [Мін.] 30 бар/сила
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] 2320 фунт-сила на дюйм²
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] 435 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [бар надл.] [Макс.] 4 бар/сила
Тиск на вході [бар надл.] [Мін.] 0 бар/сила
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] 58 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] 0 фунт-сила на дюйм²
Тривала швидкість [об/хв] [Мін.] 700 об/хв
Швидкість [об/хв] [макс.] 1800 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.] 700 об/хв

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality