Комплект,цоколь,400 мм,FK11/FB11
176F4044
Комплект основи, В 400 мм для iC7 типорозмірів FK11/FB11. Для використання з підлоговим встановленням/монтажем привода iC7. Містить
компоненти / частини для монтажу та кріпильний матеріал.
Комплект основи, В 400 мм для iC7 типорозмірів FK11/FB11. Для використання з підлоговим встановленням/монтажем привода iC7. Містить
компоненти / частини для монтажу та кріпильний матеріал.
Вага брутто | 11.5 kg |
Bага нетто | 11 kg |
Volume | 0.104 m3 |
EAN | 5715253372853 |
Вага брутто | 11.5 kg |
Bага нетто | 11 kg |
Volume | 0.104 m3 |
EAN | 5715253372853 |
Frame designation |
FK11 FB11 |
Тип продукту | Frequency converter,air-cooled |
Frame designation |
FK11 FB11 |
Тип продукту | Frequency converter,air-cooled |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |