Інформація про продукт

Вага брутто 16 kg
Bага нетто 15 kg
Об'єм 0 l

Electro Mechanics

Електро-механічні компоненти Індуктор/котушка постійнго стр

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Mains Voltage (2) 200 - 240 VAC
(4) 380 - 480 VAC
Phase (T) Three phase
Phase+Mains+Power T2N55K
T4N132
Типорозмір D5H
D6H
D3H
D1H

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Phase (T) Three phase
Phase+Mains+Power T2N55K
T5N132
T4N132
Типорозмір D5H
D6H
D3H
D1H

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Phase+Mains+Power T2N45K
T5N110
Типорозмір D5H
D6H
D3H
D1H
Фаза (T) Три фази

SPARE PARTS FC 101 SERIES

Power Rating (N132) 132 KW / 200 HP
Series (111) HVAC Basic - Cascade

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Категорія DrivePro Запасні частини
Напруга в мережі (4) 380–480 В змін. струму
Номінальна потужність (N132) 132 кВт / 200 к.с.
Типорозмір D5H
D6H
D3H
D1H
Фаза (T) Три фази

SPARE PARTS FC 322 SERIES

Frame Size D5H
D6H
D3H
D1H
Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Phase (T) Three phase
Power Rating (N132) 132 KW / 200 HP

SPARE PARTS FC 360 SERIES

Power + Power_Size H110
Q132
Живлення Нормальне перевантаження
Високе перевантаження
Серія (360) 360
Тип 110 KW / 150 HP
132 KW / 200 HP

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality