Пристрій плавного пуску MCD201055T4CV3

175G5172

MCD201055T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
55 кВт 100A:4-6: 594
Три фази, 200–440 В змінного струму
Керуюча напруга: 110/240В~ або 440В~
(В) Корпус B

Код моделі: MCD201055T4CV3
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 4.6 kg
Bага нетто 4 kg
Об'єм 16.12 l
EAN 5702427098121

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції MCD VLT® Soft Starter MCD
Серія MCD 201 201
Номінальна потужність 055 55 кВт 100A:4-6: 594
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 200–440 В змінного струму
Напруга живлення регул. CV3 110/240В~ або 440В~
Типорозмір B (В) Корпус B
Типовий код деталі 1 MCD201055T4CV3
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Код моделі 01 MCD201055T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Розрахована брутто-вага [кг] 4.6
Розрахована нетто-вага [кг] 4
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality