MCD201037T4CV3

175G5170

MCD201037T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
37 кВт 75A:4-6: 594
Три фази 200–440 В змінного струму
Керуюча напруга: 110/240В~ або 440В~
(В) Корпус B

Код моделі: MCD201037T4CV3
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 4.6 Kilogram
Bага нетто 4 Kilogram
EAN 5702427098107

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції MCD VLT® Soft Starter MCD
Серія MCD 201 201
Номінальна потужність 037 37 кВт 75A:4-6: 594
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 200–440 В змінного струму
Напруга живлення регул. CV3 110/240В~ або 440В~
Типорозмір B (В) Корпус B
Типовий код деталі 1 MCD201037T4CV3
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Код моделі 01 MCD201037T4CV3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Calculated Gross Weight [kg] 4.6
Calculated Package Weight 0.6
Calculated Net Weight [kg] 4
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01 ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality