Сітчасті фільтри, FIA 250

148H3171

Матеріал з'єднання: Сталь, Макс. робочий тиск [бар]: 40

Інформація про продукт

Вага брутто 103.5 Kilogram
Bага нетто 103.499 Kilogram
Об'єм 620.16 Liter
EAN 5702428241366

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Strainers
Група рідини 1
2
Дозволи CE
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Значення Cv [гал/хв] 100 прямий 3454.05 ґал/хв
Значення Cv [гал/хв] 38 прямий 3741.12 ґал/хв
Значення Cv [гал/хв] 72 прямий 3561.48 ґал/хв
Значення Kv [м³/год] µ150 прямий 784.5 м³/год
Значення Kv [м³/год] µ250 прямий 808.9 м³/год
Значення Kv [м³/год] µ500 прямий 849.7 м³/год
Категорія III
Колірна фарба Червонувато-коричневий
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 40 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 580 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Сталь
Назва програми частин FIA
Назва продукту Корпус сітчастого фільтра
Напрямок Кутовий
Обладнання Кришка
Опис продукту Корпус фільтра
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір з'єднання [дюйм] 10 in
Розмір з'єднання [мм] 250 мм
Стандарт з'єднання EN 10220
Тип FIA 250
Тип з'єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R113
R114
R125
R134a
R152a
R22
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R502
R513A
R503
R413A
R227ea
R454A
R507A
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R1336mzz(Z)
R170
R245fa
R290
R442A
R447B
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R508B

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality