Клапан регулювання тиску, KDC 125 D 0.5

148G3597

Розмір вхідного підключення [мм]: 125, Макс. робочий тиск [бар]: 40

Інформація про продукт

Вага брутто 39 Kilogram
Bага нетто 38.999 Kilogram
Об'єм 102.6 Liter
EAN 5702428279659

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Група рідини 1
Дозволи CE
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Категорія III
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 40 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 580 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Клапан регулювання тиску
Напрямок Кутовий
Опис продукту Багатофунціональний клапан компресора
Перепад тиску [бар] 0.5 бар
Перепадтиску [фунт/дюйм²] 7.5 фунт на дюйм²
Повне відкривання Cv [гал/хв] 386 ґал/хв
Повне відкриття Kv [м³/год] 333 м³/год
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір вхідного підключення [мм] 125 мм
Розмір з'єднання [дюйм] 5 in
Розмір з'єднання [мм] 125 мм
Стандарт з'єднання EN 10220
Тип KDC 125 D 0.5
Тип з'єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A

Accessories

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality