Клапаны регулировки давления, KDC 100 D 0.5

148G3593

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Макс. рабочее давление [бар]: 40

Информация о продукте

Масса брутто 18.889 Kilogram
Вес нетто 18.888 Kilogram
Volume 23.897 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428279697

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Cv, полное открытие [гал/мин] 235 галлон/мин
Kv полного открытия [м3/ч] 203 м³/ч
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа жидкости 1
Группа продуктов Press. and temp. regul. valves
Диапазон температур [°C] [Max] 150 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Категория III
Количество в упаковке 1 шт
Макс. рабочее давление [бар] 40 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 580 psig
Название продукта Клапаны регулировки давления
Направление Угловой
Описание продукта Многофункциональный клапан компрессора
Перепад давлений [бар] 0.5 бар
Перепад давления 7.5 psi
Размер соединения [дюймы] 4 in
Размер соединения[мм] 100 мм
Сертификация CE
UKCA
Соединение по стандарту EN 10220
Тип KDC 100 D 0.5
Тип присоединения Сварка встык
Хладагенты R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality