Поплавцевий клапан, HFI 050 F

148G3105

Розмір вхідного підключення [мм]: 150, Тип вхідного з’єднання: ФЛАНЕЦЬ, Розмір вихідного підключення [мм]: 50, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Макс. робочий тиск [бар]: 25, Діапазон температур [°C]: -50 - 80, 1.6 л - 4.6 л, Чистий обсяг [л]: 6.4

Інформація про продукт

Вага брутто 56.49 Kilogram
Bага нетто 56.49 Kilogram
Об'єм 106.772 Liter
EAN 5702428344111

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до поплавцевого розшир. клапана
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Liquid level regulating valves
Група рідини 1
2
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Діапазон обсягу рідини [гал США] [Макс.] 1.22 ґал
Діапазон обсягу рідини [гал США] [Мін.] 0.42 ґал
Діапазон обсягу рідини [л] [Макс.] 4.6 л
Діапазон обсягу рідини [л] [Мін.] 1.6 л
Діапазон температури [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 176 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Категорія III
Колірна фарба Червонувато-коричневий
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 25 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 363 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Назва продукту Поплавцевий клапан
Номінальна продуктивність R717 [TR] 227 TR
Номінальна продуктивність R717 [кВт] 800 кВт
Об'єм оболонки [гал США] 2.17 ґал
Об'єм оболонки [л] 8.2 л
Обсяг нетто [гал США] 1.69 ґал
Опис продукту Поплавцевий клапан
Постійний клапан 33.58
Придатний до експлуатації Запчастини до поплавцевого розшир. клапана
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вихідного підключення [дюйм] 2 in
Розмір вихідного підключення [мм] 50 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм] 6дюймів
Розмір вхідного підключення [мм] 150 мм
Розмір патрубка [мм] 50 мм
Стандарт з'єднання DIN 2635/2512-F
EN 1092-1
EN 10220
Тип HFI 050 F
Тип вихідного підключення Стикове зварювання
Тип вхідного з’єднання ФЛАНЕЦЬ
Умови ном. продукт. [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Умови ном. продукт. [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Чистий обсяг [л] 6.4 л

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality