Поплавцевий клапан, HFI 060 F

148G3104

Розмір вхідного підключення [мм]: 100, Тип вхідного з’єднання: ФЛАНЕЦЬ, Розмір вихідного підключення [мм]: 50, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Макс. робочий тиск [бар]: 25, Діапазон температур [°C]: -50 - 80, 1.6 л - 4.6 л, Чистий обсяг [л]: 6.4

Інформація про продукт

Вага брутто 53.49 Kilogram
Bага нетто 37.25 Kilogram
Об'єм 106.772 Liter
EAN 5702428344104

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
Аксесуари продукту Комплектуючі до поплавцевого розшир. клапана
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Liquid level regulating valves
Група рідини 1
2
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Діапазон обсягу рідини [гал США] [Макс.] 1.22 ґал
Діапазон обсягу рідини [гал США] [Мін.] 0.42 ґал
Діапазон обсягу рідини [л] [Макс.] 4.6 л
Діапазон обсягу рідини [л] [Мін.] 1.6 л
Діапазон температури [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 176 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Категорія III
Колірна фарба Червонувато-коричневий
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 25 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 363 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Назва продукту Поплавцевий клапан
Номінальна продуктивність R717 [TR] 341 TR
Номінальна продуктивність R717 [кВт] 1200 кВт
Об'єм оболонки [гал США] 2.17 ґал
Об'єм оболонки [л] 8.2 л
Обсяг нетто [гал США] 1.69 ґал
Опис продукту Поплавцевий клапан
Постійний клапан 50.36
Придатний до експлуатації Запчастини до поплавцевого розшир. клапана
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вихідного підключення [дюйм] 2 in
Розмір вихідного підключення [мм] 50 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм] 4дюйми
Розмір вхідного підключення [мм] 100 мм
Розмір патрубка [мм] 60 мм
Стандарт з'єднання DIN 2635/2512-F
EN 10220
Тип HFI 060 F
Тип вихідного підключення Стикове зварювання
Тип вхідного з’єднання ФЛАНЕЦЬ
Умови ном. продукт. [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Умови ном. продукт. [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Чистий обсяг [л] 6.4 л

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality