Запобіжний клапан, SFA 15, G, 12 бар

148F3212

Настройка тиску [бар]: 12, Тип з'єднання: G, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 3/4, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 1, Сертифікат тиску: Сертифікат Danfoss у комплекті

Інформація про продукт

Вага брутто 1.978 Kilogram
Bага нетто 1.926 Kilogram
Об'єм 1.321 Liter
EAN 5702428194143

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання Зовнішн.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Safety relief valves
Група рідини 1
Дозволи CE
EAC
TS
Діаметр потоку [дюйм] 0.512 дюйм
Діаметр потоку [мм] 13 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Категорія IV
Коментарі 0
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Назва продукту Запобіжний клапан
Напрямок Кутовий
Настройка тиску [бар] 12 бар
Настройка тиску [фунт/дюйм² надл.] 174 фунт-сила на дюйм²
Номінальний діаметр DN < 15
Опис продукту Запобіжний клапан
Площа перерізу [дюйм²] 0.206 дюйм²
Площа перерізу [мм²] 133 мм²
Підйом [мм] 4.8 мм
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір вихідного підключення [дюйм] 1
Розмір вхідного підключення [дюйм] 3/4
Розмір з'єднання [дюйм] 1/2 in
Розмір з'єднання [мм] 15 мм
Сертиф. коеф. диска 0.73 кг
Сертифікат тиску Сертифікат Danfoss у комплекті
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Тип SFA 15
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R170
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality