Багатофунціональний корпус клапана, SVL-140B 50, Макс. робочий тиск [бар]: 140

148B6861

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Назва програми частин: ICMTS, Стандарт з'єднання: EN 1254-5; ASME B16.50, Розмір вхідного підключення [мм]: 54, Розмір вихідного підключення [мм]: 54

Інформація про продукт

Вага брутто 3.15 Kilogram
Bага нетто 2.7 Kilogram
Об'єм 7.259 Liter
EAN 5715162515952

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до SVL Flexline
Використання для продукту ICMTS 50
FIA-140B 50-65
SVA-140B 50-65
Група продукції Multifunction valves
Група рідини 2
Дозволи CE
UKCA
ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Категорія I
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 140 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 2030 фунт-сила на дюйм²
Марка SVL Flexline
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Назва програми частин ICMTS
FIA-140B
SVA-140B
Назва продукту Багатофунціональний корпус клапана
Напрямок Кутовий
Напрямок потоку Однопотоковий
Опис продукту Корпус клапана
Придатний до експлуатації Запчастини до SVL Flexline
Розмір вихідного підключення [дюйм] 21/8дюйма
Розмір вихідного підключення [мм] 54 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм] 21/8дюйма
Розмір вхідного підключення [мм] 54 мм
Стандарт з'єднання ASME B16.50
EN 1254-5
Тип SVL-140B 50
Тип вихідного підключення Brazed
Тип вхідного з’єднання Brazed
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R744
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality