CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до SVL Flexline |
Версія клапана |
Стандартна версія |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Горловина |
Standard |
Група продукції |
Shut-off and regulating valves |
Група рідини |
1 |
Дозволи |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
150 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-60 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
302 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-76 °F |
Значення Cv [гал/хв] |
1.75 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
1.5 м³/год |
Категорія |
Art. 3, par. 3 |
Колірна фарба |
Червонувато-коричневий |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
52 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
754 фунт-сила на дюйм² |
Марка |
SVL Flexline |
Матеріал з'єднання |
Сталь |
Матеріал корпусу |
Сталь |
Назва програми частин |
REG-SA / REG-SB |
Назва продукту |
Регулювальний клапан з ручним керуванням |
Напрямок |
Прямий |
Обладнання |
Ковпачок |
Опис продукту |
Ручний регулювальний клапан |
Площа перерізу [дюйм²] |
0.056 дюйм² |
Площа перерізу [мм²] |
36 мм² |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до SVL Flexline |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір вихідного підключення [дюйм] |
3/4 in |
Розмір вихідного підключення [мм] |
20 мм |
Розмір вхідного підключення [дюйм] |
3/4 in |
Розмір вхідного підключення [мм] |
20 мм |
Стандарт з'єднання |
ASME B 16.11 |
Тип |
REG-SA 20 |
Тип вихідного підключення |
Зварювання врозтруб |
Тип вхідного з’єднання |
Зварювання врозтруб |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодоагенти |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C |
Індикатор напрямку потоку |
Рельєфна стрілка, 1 напрямок |