Функціональний модуль, REG-SB 15-20

148B5281

Макс. робочий тиск [бар]: 52, Використання для продукту: REG-SB 15; REG-SB 20

Інформація про продукт

Вага брутто 1.076 Kilogram
Bага нетто 0.75 Kilogram
Об'єм 4.072 Liter
EAN 5702428485982

 

Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до SVL Flexline
Використання для продукту REG-SB 15
REG-SB 20
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Горловина Standard
Група продукції Shut-off and regulating valves
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 52 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 754 фунт-сила на дюйм²
Марка SVL Flexline
Назва програми частин REG-SA / REG-SB
Назва продукту Функціональний модуль
Обладнання Ковпачок
Площа перерізу [дюйм²] 0.178 дюйм²
Площа перерізу [мм²] 115 мм²
Позначення типу Верхня частина в комплекті
Придатний до експлуатації Запчастини до SVL Flexline
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип REG-SB 15-20
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Частини в комплекті 1прокладка
4болти
Верхня частина

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality