EvoFlat MSS, Тип 2, 10 бар, 95 °C, Назва регулятора системи ГВП: TPC-M, Термостат

145B1703

Цей товар знято з продажу.

EvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC

Інформація про продукт

Вага брутто 13.7 Kilogram
Bага нетто 12.5 Kilogram
EAN 5702424653361

 

Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Heating system type Floor heating
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Варіант кожуха Додатковий
Випробувальний тиск теплообмінника [бар] 38 бар
Висота без кожуха [мм] 590 мм
Висота з кожухом [мм] 600 мм
Висота упаковки [мм] 160 мм
Вторинний номінальний тиск [бар] 10 бар
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Глибина без кожуха [мм] 150 мм
Глибина з кожухом [мм] 155 мм
Глибина упаковки [мм] 600 мм
Група продукції Small Stations
Додаткова інформація ГВП
Передній ізоляційний кожух зі спіненого поліпропілену
Зональний клапан
Контур опалення підлоги – марка насоса Wilo
Контур опалення підлоги – тип насоса Wilo Yonos Para 15/6
Кількість будинків [макс.] 2
Кількість будинків [мін.] 1
Матеріал кожуха Біле лакове покриття для монтажу в стіні
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника Мідь
Матеріал ізоляції Спінений поліпропілен
Назва виробника Danfoss
Назва регулятора системи ГВП TPC-M
Напрямок з’єднання Нижнє
Опис EvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Первинний номінальний тиск [бар] 10 бар
Потужність системи ГВП [кВт] 53 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.] 45 кВт
Приєднувальний розмір теплообмінника 3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання 3/4"
Регулювання контуру опалювальної системи Термостат
Розмір теплового пункту Тип 2
Розмір труби теплообмінника Ø18
Розмір трубопроводу системи ГВП Ø18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання Ø18
Розрахункова температура подачі [˚C] 95 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] 2 бар
Тип EvoFlat MSS
Тип з’єднання з системою ГВП Внутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінником Внутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням Внутрішня різь G
Тип нагріву пластинчастого теплообмінника Паяний
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП XB06H+-1 40
Тип регулювання опалення Термостатичний регулятор + регулятор перепаду тиску
Тип регулювання системи ГВП Витрата/термостатичний
Циркуляція ГВП Без
Ширина упаковки [мм] 800 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality