SIN-0840-5-0,SINE-filt 840A 500V IP00

141F1373

SIN-0840-5-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 840 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 1800 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 630 x 480 x 520 mm
Weight: 300 kg

Інформація про продукт

Вага брутто 300 kg
Bага нетто 300 kg
Об'єм 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series Sine-Wave Filter
Protection Class IP00

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality