SIN-0620-6-0-P,SINE-filt 620A 690V IP00

141F1371

SIN-0620-6-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 525 V - 690 V
Continuous current: 620 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 1,5 kHz
Power loss: 2000 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 625 x 660 x 430 mm
Weight: 360 kg

Інформація про продукт

Вага брутто 360.2 kg
Bага нетто 360 kg
Об'єм 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series Sine-Wave Filter
Protection Class IP00

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality