SIN-0035-6-0-P,SINE-filt 35A 690V IP00

141F1354

SIN-0035-6-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 525 V - 690 V
Continuous current: 35 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 1,5 kHz
Power loss: 210 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 268 x 240 x 232 mm
Weight: 28 kg

Інформація про продукт

Вага брутто 28 kg
Bага нетто 28 kg
Об'єм 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series Sine-Wave Filter
Protection Class IP00

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality