RFI-0300-6-0, EMC filt 300A 690V IP00

141F1301

RFI-0300-6-0

Інформація про продукт

Вага брутто 11.025 kg
Bага нетто 10.5 kg
Об'єм 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series EMC filter

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality