Фільтр ЕМС (61 A, IP54)

141F1294

RFI-0061-5-IP54

Інформація про продукт

Вага брутто 8.399 kg
Bага нетто 8.2 kg
Об'єм 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series EMC filter
Protection Class IP54

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality