Терморегулятори, DEVIreg™ Room, Тип датчика: Повітря + Підлога

140F1161

Температура – підлога [°C]: 4 - 45, Температура – кімната [°C]: 4 - 35, Тип дисплея: LED

Інформація про продукт

Вага брутто 204 Gram
Bага нетто 153 Gram
Об'єм 0.722 Liter
EAN 5703466250389

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
2-полюсний вимикач Ні
CE evaluated Yes
Contain batteries Так
In scope of WEEE Так
UL evaluated Out of scope
Активне навантаження, макс. [A] 16 A
Висота [мм] 85 мм
Висота упаковки [мм] 80 мм
Гарантійний термін Гарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік] 2
Глибина [мм] 24 мм
Глибина упаковки [мм] 95 мм
Група продукції Thermostats
Дисплей (Так/Ні) Ні
Дозволи CE
UkrTEST
EAC
Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²] 2 x 2.5
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.] 0.2 Вт
Застосування Floor heating
Захист від замерзання [°C] 5 °C
К-ть елементів живлення 1
Клас захисту IP елемента 21
Клас програмного забезпечення A
КОД UNSPSC 41112209
Колір Білий RAL 9010
Компанія сертифікації Intertek Semko
UkrTEST
EAC
Монтаж DIN Ні
Напруга живлення [В] AC 230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 220 В
Номер досьє SCIP 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
Обмежувач макс. температури [°C] [мін.] 5 °C
Обмежувач макс. температури. [°C] [макс.] 35 °C
Обмежувач мін. температури [°C] [макс.] 35 °C
Обмежувач мін. температури [°C] [мін.] 4 °C
Опис DEVIreg Room
Опис продукту Терморегулятор DEVIreg™ Room
Резервний елемент живлення Так
Релейний перемикач 1-полюсний
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Система сумісної рамки Так
Ступінь забруднення 2
Температура випробування тиску кулі [°C] 75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.] 60 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 35 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура – кімната [°C] [макс.] 35 °C
Температура – кімната [°C] [мін.] 4 °C
Температура – підлога [°C] [макс.] 45 °C
Температура – підлога [°C] [мін.] 4 °C
Тип DEVIreg™ Room
Тип акамулятора чи назва Supercapacitor
Тип датчика Повітря + Підлога
Тип дисплея LED
Тип регулювання ШІМ
Тип сумісного стороннього датчика Так
Тип індикатора LED
Точка визначення датчика [Ом/°C] 15кОм / 25°C
Ширина [мм] 85 мм
Ширина упаковки [мм] 95 мм
Індуктивне навантаження cos φ= 0.3 max 1А

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality