Терморегулятори, Терморегулятор DEVIreg™ Smart, білий, Тип датчика: Повітря + Підлога

140F1141

Температура – підлога [°C]: 5 - 45, Температура – кімната [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: Сенсорний екран

Product details

Вага брутто 0.263 Kilogram
Bага нетто 0.26 Kilogram
Об'єм 1.034 Liter
EAN 5703466239636

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
Ambient temperature [°C] [max] 30 °C
Ambient temperature [°C] [min] 0 °C
Approval CE
Battery type or Name Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Colour White RAL 9010
Contain batteries Yes
Description DEVIreg™ Smart pure white
Display type Touch screen
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Height [mm] 85 mm
In scope of WEEE Yes
Package depth [mm] 110 mm
Package height [mm] 84 mm
Package width [mm] 108 mm
Pollution degree 2
Product description DEVIreg™ Smart pure white
Product group Thermostats
REACH Candidate List substances No
Resistive load max [A] 16 A
Temperature max. limiter [°C] [Max] 35 °C
Temperature max. limiter [°C] [Min] 20 °C
Temperature min. limiter [°C] [Max] 35 °C
Temperature min. limiter [°C] [Min] 10 °C
Terminal cable size max [mm²] 2 x 2.5
Type DEVIreg™ Smart
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Warranty [Year] 5
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 g
Глибина [мм] 44 мм
Гістерзіс (+/-) 0.2
Дисплей (Так/Ні) Так
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.] 0.4 Вт
Застосування Floor heating
Захист від замерзання [°C] 5 °C
К-ть елементів живлення 1
Клас захисту IP елемента 21
Клас програмного забезпечення A
Компанія сертифікації CE
EAC
Intertek Semko
Монтаж DIN Ні
Напруга живлення [В] AC 230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 220 В
Обмежувач температури [°C] [макс.] 45 °C
Обмежувач температури [°C] [мін.] 5 °C
Релейний перемикач 1-полюсний
Температура випробування тиску кулі [°C] 75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.] 65 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -20 °C
Температура – кімната [°C] [макс.] 35 °C
Температура – кімната [°C] [мін.] 5 °C
Температура – підлога [°C] [макс.] 45 °C
Температура – підлога [°C] [мін.] 5 °C
Тип датчика Повітря + Підлога
Тип регулювання ШІМ
Точка визначення датчика [Ом/°C] 15кОм / 25°C
Індуктивне навантаження cos φ= 0.3 max 1А

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality