Додаткове приладдя, Терморегулятори, Кількість упаковок: 1

140F1088

Датчик температури ґрунту для 850 IV

Інформація про продукт

Вага брутто 2.262 Kilogram
Bага нетто 2.24 Kilogram
Об'єм 9.9 Liter
EAN 5703466209714

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
UL evaluated Out of scope
Використання для продукту DEVIreg™ 850
Висота упаковки [мм] 96 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Гарантійний термін Гарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік] 2
Глибина упаковки [мм] 375 мм
Група продукції Accessories
Дозволи UkrTEST
CE
Застосування Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
КОД UNSPSC 40101830
Компанія сертифікації EAC
UkrTEST
Кількість упаковок 1
Назва виробу в досьє SCIP Temperature controller for and snow melting systems-Accessories
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 220 В
Номер досьє SCIP 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
Опис Датчик температури ґрунту для 850 IV
Опис продукту Датчик для DEVIreg™ 850
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -30 °C
Тип Thermostat accessories
Тип датчика DEVIbus™
Ширина упаковки [мм] 275 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality