Терморегулятори, DEVIreg™ 850, Тип датчика: Без датчика

140F1084

Тип дисплея: 2x 16-дисплей з підсвіткою символів

Інформація про продукт

Вага брутто 0.828 Kilogram
Bага нетто 0.82 Kilogram
Об'єм 4.677 Liter
EAN 5703466210833

 

2-полюсний вимикач Ні
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
UL evaluated Out of scope
Активне навантаження, макс. [A] 15 A
Висота [мм] 86 мм
Висота упаковки [мм] 72 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Гарантійний термін Гарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік] 2
Глибина [мм] 53 мм
Глибина упаковки [мм] 280 мм
Група продукції Thermostats
Дисплей (Так/Ні) Так
Дозволи CE
UkrTEST
EAC
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.] 3 Вт
Застосування Asphalt ice and snow melting
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Клас захисту IP елемента 20
Колір Білий RAL 9010
Компанія сертифікації Intertek Semko
UkrTEST
Контроль несправності датчика Так
Монтаж DIN Так
Назва виробу в досьє SCIP "Temperature controller for and and snow melting systems"
Напруга живлення [В] AC 230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 220 В
Напруга живлення [В] DC 24 В
Номер досьє SCIP 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
Опис DEVIreg 850 IV кирилиця, із джерелом живлення PSU
Опис продукту DEVIreg™ 850
Резервний елемент живлення Ні
Релейний перемикач 1-полюсний
Система сумісної рамки Ні
Температура зберігання [°C] [макс.] 65 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип DEVIreg™ 850
Тип датчика Без датчика
Тип дисплея 2x 16-дисплей з підсвіткою символів
Тип індикатора LED
Ширина [мм] 23.5 мм
Ширина упаковки [мм] 232 мм
Індуктивне навантаження cos φ= 0.3 max 1А

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality