Терморегулятори, DEVIreg™ 610, Тип датчика: Дріт

140F1080

Діапазон установки температури [°C]: 10 - 50, Тип дисплея: Без дисплея

Інформація про продукт

Вага брутто 0.384 Kilogram
Bага нетто 0.38 Kilogram
Об'єм 1.131 Liter
EAN 5703466209257

 

2-полюсний вимикач Так
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
UL evaluated Out of scope
Активне навантаження, макс. [A] 10 A
Висота [мм] 100 мм
Висота упаковки [мм] 85 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Гарантійний термін Гарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік] 2
Глибина [мм] 45 мм
Глибина упаковки [мм] 140 мм
Група продукції Thermostats
Гістерзіс (+/-) 0.2
Дозволи CE
Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²] 2 x 2.5
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 10 °C
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.] 0.93 Вт
Застосування Pipe / tank frost protection
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Клас захисту IP елемента 44
КОД UNSPSC 41112209
Колір Білий RAL 9010
Компанія сертифікації EAC
Intertek Semko
Монтаж DIN Ні
Налаштування шкали -10 +50ºC
Напруга живлення [В] AC 230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 220 В
Опис DEVIreg 610
Опис продукту DEVIreg™ 610
Релейний перемикач 2-полюсний
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Ступінь забруднення 2
Температура випробування тиску кулі [°C] 75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.] 65 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип DEVIreg™ 610
Тип датчика Дріт
Тип дисплея Без дисплея
Тип регулювання Гістерезіс
Тип індикатора LED
Точка визначення датчика [Ом/°C] 15кОм / 25°C
Ширина [мм] 69.5 мм
Ширина упаковки [мм] 95 мм
Індуктивне навантаження cos φ= 0.3 max 1А

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality