1 Primary battery SUM weight Kg |
0 |
1 Primary battery weight Kg |
0 |
2-полюсний вимикач |
Ні |
CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Так |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE |
Так |
UL evaluated |
Out of scope |
Активне навантаження, макс. [A] |
16 A |
Вага елемента живлення |
0 г |
Висота [мм] |
85 мм |
Висота упаковки [мм] |
85 мм |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Гарантійний термін |
Гарантія на товар 5 роки |
Гарантія [Рік] |
5 |
Глибина [мм] |
24 мм |
Глибина упаковки [мм] |
140 мм |
Група продукції |
Thermostats |
Дисплей (Так/Ні) |
Так |
Дозволи |
UkrTEST CE |
Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²] |
2 x 2.5 |
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.] |
0.4 Вт |
Застосування |
Floor heating |
Захист від замерзання [°C] |
5 °C |
К-ть елементів живлення |
1 |
Клас захисту IP елемента |
21 |
Клас захисту IP терморегулятора |
21 |
Клас програмного забезпечення |
A |
КОД UNSPSC |
41112209 |
Колір |
Білий RAL 9016 |
Компанія сертифікації |
CE EAC Intertek Semko UkrTEST |
Монтаж DIN |
Ні |
Напруга живлення [В] AC |
230 В |
Напруга живлення [В] AC [Макс.] |
240 В |
Напруга живлення [В] AC [Мін.] |
220 В |
Обмежувач макс. температури [°C] [мін.] |
20 °C |
Обмежувач макс. температури. [°C] [макс.] |
35 °C |
Обмежувач мін. температури [°C] [макс.] |
35 °C |
Обмежувач мін. температури [°C] [мін.] |
10 °C |
Обмежувач температури [°C] [макс.] |
45 °C |
Обмежувач температури [°C] [мін.] |
5 °C |
Опис |
DEVIreg Touch – білосніжний |
Опис продукту |
DEVIreg™ Touch |
Резервний елемент живлення |
Так |
Релейний перемикач |
1-полюсний |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Ні |
Система сумісної рамки |
Так |
Ступінь забруднення |
2 |
Температура випробування тиску кулі [°C] |
75 °C |
Температура зберігання [°C] [макс.] |
65 °C |
Температура зберігання [°C] [мін.] |
-20 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] |
30 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] |
0 °C |
Температура – кімната [°C] [макс.] |
35 °C |
Температура – кімната [°C] [мін.] |
5 °C |
Температура – підлога [°C] [макс.] |
45 °C |
Температура – підлога [°C] [мін.] |
5 °C |
Тип |
DEVIreg™ Touch |
Тип акамулятора чи назва |
Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
Тип датчика |
Повітря + Підлога |
Тип дисплея |
Сенсорний екран |
Тип регулювання |
ШІМ |
Тип сумісного стороннього датчика |
Так |
Точка визначення датчика [Ом/°C] |
15кОм / 25°C |
Ширина [мм] |
85 мм |
Ширина упаковки [мм] |
95 мм |
Індуктивне навантаження |
cos φ= 0.3 max 1А |