Терморегулятори, DEVIreg™ Touch – білий, Тип датчика: Повітря + Підлога

140F1064

Температура – підлога [°C]: 5 - 45, Температура – кімната [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: Сенсорний екран

Інформація про продукт

Вага брутто 0.242 Kilogram
Bага нетто 0.24 Kilogram
Об'єм 1.131 Liter
EAN 5703466215135

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
2-полюсний вимикач Ні
CE evaluated Yes
Contain batteries Так
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
UL evaluated Out of scope
Активне навантаження, макс. [A] 16 A
Вага елемента живлення 0 г
Висота [мм] 85 мм
Висота упаковки [мм] 85 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Гарантійний термін Гарантія на товар 5 роки
Гарантія [Рік] 5
Глибина [мм] 24 мм
Глибина упаковки [мм] 140 мм
Група продукції Thermostats
Дисплей (Так/Ні) Так
Дозволи UkrTEST
CE
Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²] 2 x 2.5
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.] 0.4 Вт
Застосування Floor heating
Захист від замерзання [°C] 5 °C
К-ть елементів живлення 1
Клас захисту IP елемента 21
Клас захисту IP терморегулятора 21
Клас програмного забезпечення A
КОД UNSPSC 41112209
Колір Білий RAL 9010
Компанія сертифікації CE
EAC
Intertek Semko
UkrTEST
Монтаж DIN Ні
Напруга живлення [В] AC 230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 220 В
Обмежувач макс. температури [°C] [мін.] 20 °C
Обмежувач макс. температури. [°C] [макс.] 35 °C
Обмежувач мін. температури [°C] [макс.] 35 °C
Обмежувач мін. температури [°C] [мін.] 10 °C
Обмежувач температури [°C] [макс.] 45 °C
Обмежувач температури [°C] [мін.] 5 °C
Опис DEVIreg™ Touch з рамкою, біла
Опис продукту DEVIreg™ Touch – білий
Резервний елемент живлення Так
Релейний перемикач 1-полюсний
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Система сумісної рамки Так
Ступінь забруднення 2
Температура випробування тиску кулі [°C] 75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.] 65 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 30 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура – кімната [°C] [макс.] 35 °C
Температура – кімната [°C] [мін.] 5 °C
Температура – підлога [°C] [макс.] 45 °C
Температура – підлога [°C] [мін.] 5 °C
Тип DEVIreg™ Touch
Тип акамулятора чи назва Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Тип датчика Повітря + Підлога
Тип дисплея Сенсорний екран
Тип регулювання ШІМ
Тип сумісного стороннього датчика Так
Точка визначення датчика [Ом/°C] 15кОм / 25°C
Ширина [мм] 85 мм
Ширина упаковки [мм] 95 мм
Індуктивне навантаження cos φ= 0.3 max 1А

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality