Нагрівальні мати, DEVIheat™ 150S, 150 Вт/м², 5.00 м², Напруга живлення [В] AC: 230

140F0336

Тип кабелю: Одножильний кабель, Ширина мату [м]: 0.5, Довжина мату [м]: 10.00

Інформація про продукт

Вага брутто 1.928 Kilogram
Bага нетто 1.909 Kilogram
Об'єм 12.825 Liter
EAN 5703466202852

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EPD available Yes
UL evaluated Out of scope
Без свинцю Так
Висота упаковки [мм] 590 мм
Внутрішня ізоляція FEP
Вогнезахисна сполука Так
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Гарантійний термін 20-річна повна гарантія на обслуговування
Гарантія [Рік] 20
Глибина упаковки [мм] 220 мм
Група продукції Heating Mats
Довжина мату [м] 10 м
Довжина холодного кінця [м] 3 м
Дозволи CE
UkrTEST
EAC
Діаметр кабелю [мм] 2.5 мм
Екран кабелю Мідна оплітка
Застосування Floor heating
Зовнішня оболонка PVDF
Зона покриття [м²] 5 м²
Клас захисту IP елемента IPX7
КОД UNSPSC 40101830
Колір зовнішньої оболонки ЧЕРВОНИЙ
Компанія сертифікації Intertek Semko
UkrTEST
Комплект приладдя No
Кількість провідників холодного кінця 1
Кількість холодних кінців 2
Міцність на розрив [N] 120 N
Міцність при деформації [N] 600 N
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 120 °C
Опис DEVIheat 150S 750Вт 230В 0.5x10м
Опис продукту DEVIheat™ 150S
Опір кабелю [Ом] 74
Потужність мату [Вт/м²] 150 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт] 750 Вт
Принцип обігріву Послідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робоча температура [°C] [макс.] 110 °C
Розмір холодного кінця [мм²] 1 мм²
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип DEVIheat™ 150S
Тип кабелю Одножильний кабель
Тип холодного кінця DSWB
Товщина [мм] 3 мм
УФ-захист Ні
Холодний кінець Так
Ширина мату [м] 0.5 м
Ширина упаковки [мм] 220 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality