Додаткове приладдя

14054126

Контактор B6-30-10 400 В/16 A AC-1; SPOLE

Інформація про продукт

Вага брутто 0.17 Kilogram
Bага нетто 0.168 Kilogram
Об'єм 0.113 Liter
EAN 5703464008401

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
UL evaluated Out of scope
Використання для продукту DEVItemp™
Висота упаковки [мм] 50 мм
Глибина упаковки [мм] 50 мм
Група продукції Accessories
Дозволи CE
КОД UNSPSC 40101830
Компанія сертифікації CE
Напруга живлення [В] AC 400 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 420 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 380 В
Опис Контактор B6-30-10 400 В/16 A AC-1; SPOLE
Опис продукту ConnectoB6-30-10, 400 В
Тип DEVItemp™ accessories
Ширина упаковки [мм] 45 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality