VA100X-3L-0046-5-X+BM1X-000141604

137U1337

VACON0100-3L-0046-5-X+LS60+FBIE+HMGR+SDE9+SEB5+QDSS
VACON® 100X
46 AMP, 380 – 500 В змінного струму
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 60 Гц
C2 Комерц. і промисл. середов.
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP), Графічна клавіатура
слоті D: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
слоті E: (B5)3RO(NO)
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: VACON0100-3L-0046-5-X+LS60+FBIE+HMGR+SDE9+SEB5+QDSS

Інформація про продукт

Вага брутто 33.85 kg
Bага нетто 31.5 kg
Об'єм 1.016 hl
EAN 5715253696430

Vacon 100 X

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції VACON VACON
Серія виробу 0100 VACON 100
Тип входу -3L -3L
Струм -0046 46 Амп
ОПИС СТРУМУ 46 AMP
Напруга в мережі -5 380 – 500 В змінного струму
Сегмент -X Vacon 100X
Регіональний -R00 Міжнародний
Настроюваний +BM1X Виріб Vacon0100
Розподільна коробка +TBOX Осн. розподільна коробка
Гальмо +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Частота +LS60 60 Гц
Одиниці виміру відображення +LSSI Метричні одиниці виміру
Рівень документації +DQCK Короткий посібник
Мовний пакет мікропрограми +FL01 укр, нім, фін, швед, італ, фр
Системна мікропрограма +F0072 Системне ПЗ GP
Рів. електромаг. сумісн. (EMC) +EMC2 C2 Комерц. і промисл. середов.
Схвал. для морського викор. +E000 Немає схвал. для морс. викор.
Прикладна програма +A0000 Немає спеціалізованої програми
Вибір внутрішн. польов. шини +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Клавіатура +HMGR Графічна клавіатура
Акум. для годин. реальн. часу +SRNO Без акум. для год. реал. часу
Додаткова панель у слоті D +SDE9 OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Додаткова панель у слоті Е +SEB5 (B5)3RO(NO)
Додаткове обладнання A +QDSS Лише головний вимикач
Додаткове обладнання В +Q000 Без дод. обладнання В
Додаткове обладнання С +Q000 Без дод. обладнання С
Транспортувальне упакування +GSCB Стандартний пакувальний матер.
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалено CE +GACE Схвалено СЕ
Схвалено C-tick +GACT Схвалено C-Tick
Схвалено КС +GAKC Схвалено КС
Типорозмір MM6 MM 06
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Код моделі 01 VACON0100-3L-0046-5-X
Код моделі 02 +LS60
Код моделі 04 +FBIE+HMGR
Код моделі 05 +SDE9+SEB5+QDSS
Типовий код деталі 1 VA100X-3L-0046-5-X+BM1X
Типовий код деталі 2 -000141604
Розрахована нетто-вага [кг] 31.5
Розрахована брутто-вага [кг] 33.85
Габаритні розміри (мм) 350X500X236
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901
Help Counter 1

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality