VA100X-3L-0012-5-X+BM1X-000127009

137L8963

VACON0100-3L-0012-5-X+EMC4+EMAR+A1133+HMGR+SEE6
VACON® 100X
12 AMP, 380 – 500 В змінного струму
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Гц
EMC C4 Системний компонент
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Графічна клавіатура
слоті D: Немає опцій
слоті E: (E6)CANopen
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: VACON0100-3L-0012-5-X+EMC4+EMAR+A1133+HMGR+SEE6

Інформація про продукт

Вага брутто 9.55 kg
Bага нетто 8.8 kg
Об'єм 0 l
EAN 5715253566375

Vacon 100 X

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції VACON VACON
Серія виробу 0100 VACON 100
Тип входу -3L -3L
Струм -0012 12 Амп
ОПИС СТРУМУ 12 AMP
Напруга в мережі -5 380 – 500 В змінного струму
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
Мовний пакет мікропрограми +FL01 укр, нім, фін, швед, італ, фр
Системна мікропрограма +F0072 Системне ПЗ GP
Рів. електромаг. сумісн. (EMC) +EMC4 EMC C4 Системний компонент
Схвал. для морського викор. +EMAR Схвал. для морського викор.
Прикладна програма +A1133 Спеціаліз. програма Wärtsilä
Вибір внутрішн. польов. шини +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Клавіатура +HMGR Графічна клавіатура
Акум. для годин. реальн. часу +SRNO Без акум. для год. реал. часу
Додаткова панель у слоті D +SD00 Немає опцій
Додаткова панель у слоті Е +SEE6 (E6)CANopen
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
Типорозмір MM4 MM 04
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Код моделі 01 VACON0100-3L-0012-5-X
Код моделі 03 +EMC4
Код моделі 04 +EMAR+A1133+HMGR
Код моделі 05 +SEE6
Типовий код деталі 1 VA100X-3L-0012-5-X+BM1X
Типовий код деталі 2 -000127009
Розрахована нетто-вага [кг] 8.8
Розрахована брутто-вага [кг] 9.55
Габаритні розміри (мм) 191X316X197