AAF-0073B04-35A0E20

137G3607

AAF 007 3~, Удосконал. активний фільтр
AAF-0073B04-35A0E20
380-480 В змінного струму 35 А
IP20/Відкритого типу
Пристрій входу живлення мережі: Немає
Панель керування: Немає
Світлові індикатори дверей: Немає
Перетворювач струму: Немає
модуль/модульний пакет
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: AAF-0073B04-35A0E20

Інформація про продукт

Вага брутто 23.2 Kilogram
Bага нетто 16.2 Kilogram
Об'єм 134.4 Liter
EAN 5715253296487

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група виробу AAF-007 AAF 007
Тип виробу 3B 3~, Удосконал. активний фільтр
Напруга в мережі 04 380-480 В змінного струму
Номінальний струм -35A0 35 А
Клас захисту E20 IP20/Відкритого типу
Пристрій входу живлення мережі +AJXX Немає
Панель керування +BFXX Немає
Ідентифікатор ПЗ продукту +ECXXX Остання випущена версія
Мова документації +EHXX Багатомовна
Світлові індикатори дверей +IIXX Немає
Перетворювач струму +VDXX Немає
Позначення корпусу AAF01 модуль/модульний пакет
Код моделі 01 AAF-0073B04-35A0E20
Типовий код деталі 1 AAF-0073B04-35A0E20
Типовий код деталі 2 -000098266
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Calculated Gross Weight [kg] 23.2
Calculated Net Weight [kg] 16.2
Salescode part 1 AAF-0073B04-35A0E20 AAF-0073B04-35A0E20
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality