AAF-0073B04-275AE20-000098252

137G3590

AAF 007, 3~, Удосконал. активний фільтр
AAF-0073B04-275AE20
380-480 В змінного струму, 275 A
IP20/Відкритого типу
Пристрій входу живлення мережі: Немає
Панель керування: Немає
Світлові індикатори дверей: Немає
Перетворювач струму: Немає
модуль/модульний пакет
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: AAF-0073B04-275AE20

Інформація про продукт

Вага брутто 97.2 kg
Bага нетто 85.2 kg
Об'єм 292.8 l
EAN 5715253296319

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група виробу AAF-007 AAF 007
Тип виробу 3B 3~, Удосконал. активний фільтр
Напруга в мережі 04 380-480 В змінного струму
Номінальний струм -275A 275 A
Клас захисту E20 IP20/Відкритого типу
Пристрій входу живлення мережі +AJXX Немає
Панель керування +BFXX Немає
Ідентифікатор ПЗ продукту +ECXXX Остання випущена версія
Мова документації +EHXX Багатомовна
Світлові індикатори дверей +IIXX Немає
Перетворювач струму +VDXX Немає
Позначення корпусу AAF01 модуль/модульний пакет
Типовий код деталі 1 AAF-0073B04-275AE20
Типовий код деталі 2 -000098252
Код моделі 01 AAF-0073B04-275AE20
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Salescode part 1 AAF-0073B04-275AE20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Розрахована брутто-вага [кг] 97.2
Розрахована нетто-вага [кг] 85.2
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality