AAF-0073B04-35A0E20-000098250

137G3585

AAF 007, 3~, Удосконал. активний фільтр
AAF-0073B04-35A0E20+VD01
380-480 В змінного струму, 35 А
IP20/Відкритого типу
Пристрій входу живлення мережі: Немає
Панель керування: Немає
Світлові індикатори дверей: Немає
Перетворювач струму: 150 Ампер
модуль/модульний пакет
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: AAF-0073B04-35A0E20+VD01

Інформація про продукт

Вага брутто 24.2 kg
Bага нетто 17.2 kg
Об'єм 134.4 l
EAN 5715253296265

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група виробу AAF-007 AAF 007
Тип виробу 3B 3~, Удосконал. активний фільтр
Напруга в мережі 04 380-480 В змінного струму
Номінальний струм -35A0 35 А
Клас захисту E20 IP20/Відкритого типу
Пристрій входу живлення мережі +AJXX Немає
Панель керування +BFXX Немає
Ідентифікатор ПЗ продукту +ECXXX Остання випущена версія
Мова документації +EHXX Багатомовна
Світлові індикатори дверей +IIXX Немає
Перетворювач струму +VD01 150 Ампер
Позначення корпусу AAF01 модуль/модульний пакет
Типовий код деталі 1 AAF-0073B04-35A0E20
Типовий код деталі 2 -000098250
Код моделі 01 AAF-0073B04-35A0E20
Код моделі 03 +VD01
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Salescode part 1 AAF-0073B04-35A0E20
Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Розрахована брутто-вага [кг] 24.2
Розрахована нетто-вага [кг] 17.2
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality