VA100X-3L-0016-4-X+BM1X-000075725

136Z9523

VACON0100-3L-0016-4-X+HMGR+SRBT+QDSS
VACON® 100X
16 AMP, 380 – 480 В змінного струму
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Гц
C2 Комерц. і промисл. середов.
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Графічна клавіатура
слоті D: Немає опцій
слоті E: Немає опцій
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: VACON0100-3L-0016-4-X+HMGR+SRBT+QDSS

Інформація про продукт

Вага брутто 15.65 kg
Bага нетто 14.9 kg
Об'єм 0.378 hl
EAN 5715253253947

Vacon 100 X

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції VACON VACON
Серія виробу 0100 VACON 100
Тип входу -3L -3L
Струм -0016 16 Амп
ОПИС СТРУМУ 16 AMP
Напруга в мережі -4 380 – 480 В змінного струму
Сегмент -X Vacon 100X
Регіональний -R00 Міжнародний
Настроюваний +BM1X Виріб Vacon0100
Розподільна коробка +TBOX Осн. розподільна коробка
Гальмо +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Частота +LS50 50 Гц
Одиниці виміру відображення +LSSI Метричні одиниці виміру
Рівень документації +DQCK Короткий посібник
Мовний пакет мікропрограми +FL01 укр, нім, фін, швед, італ, фр
Системна мікропрограма +F0072 Системне ПЗ GP
Рів. електромаг. сумісн. (EMC) +EMC2 C2 Комерц. і промисл. середов.
Схвал. для морського викор. +E000 Немає схвал. для морс. викор.
Прикладна програма +A0000 Немає спеціалізованої програми
Вибір внутрішн. польов. шини +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Клавіатура +HMGR Графічна клавіатура
Акум. для годин. реальн. часу +SRBT Акум. для годин. реальн. часу
Додаткова панель у слоті D +SD00 Немає опцій
Додаткова панель у слоті Е +SE00 Немає опцій
Додаткове обладнання A +QDSS Лише головний вимикач
Додаткове обладнання В +Q000 Без дод. обладнання В
Додаткове обладнання С +Q000 Без дод. обладнання С
Транспортувальне упакування +GSCB Стандартний пакувальний матер.
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалено CE +GACE Схвалено СЕ
Схвалено C-tick +GACT Схвалено C-Tick
Схвалено КС +GAKC Схвалено КС
Типорозмір MM5 MM 05
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Код моделі 01 VACON0100-3L-0016-4-X
Код моделі 04 +HMGR+SRBT
Код моделі 05 +QDSS
Типовий код деталі 1 VA100X-3L-0016-4-X+BM1X
Типовий код деталі 2 -000075725
Розрахована нетто-вага [кг] 14.9
Розрахована брутто-вага [кг] 15.65
Габаритні розміри (мм) 233X367X214
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003
Help Counter 1

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality