VA100X-3L-0011-2-X+BM1X-000001970

136X7358

VACON0100-3L-0011-2-X+SEE3
VACON® 100X
11 AMP, 208 – 240 В змінного струму
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Гц
C2 Комерц. і промисл. середов.
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Без клавіатури
слоті D: Немає опцій
слоті E: (E3)PROFIBUS DP
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: VACON0100-3L-0011-2-X+SEE3

Інформація про продукт

Вага брутто 9.55 kg
Bага нетто 8.8 kg
Об'єм 0.311 hl
EAN 5714853157617

Vacon 100 X

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції VACON VACON
Серія виробу 0100 VACON 100
Тип входу -3L -3L
Струм -0011 11 Амп
ОПИС СТРУМУ 11 AMP
Напруга в мережі -2 208 – 240 В змінного струму
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
Мовний пакет мікропрограми +FL01 укр, нім, фін, швед, італ, фр
Системна мікропрограма +F0072 Системне ПЗ GP
Рів. електромаг. сумісн. (EMC) +EMC2 C2 Комерц. і промисл. середов.
Схвал. для морського викор. +E000 Немає схвал. для морс. викор.
Прикладна програма +A0000 Немає спеціалізованої програми
Вибір внутрішн. польов. шини +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Клавіатура +HMNO Без клавіатури
Акум. для годин. реальн. часу +SRNO Без акум. для год. реал. часу
Додаткова панель у слоті D +SD00 Немає опцій
Додаткова панель у слоті Е +SEE3 (E3)PROFIBUS DP
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
Типорозмір MM4 MM 04
Каталог продккції GLBL Global (Стандартний)
Код моделі 01 VACON0100-3L-0011-2-X
Код моделі 05 +SEE3
Типовий код деталі 1 VA100X-3L-0011-2-X+BM1X
Типовий код деталі 2 -000001970
Розрахована нетто-вага [кг] 8.8
Розрахована брутто-вага [кг] 9.55
Габаритні розміри (мм) 191X316X197
Завод із рядка замовлення C503