VA100X-3L-0061-4-X+BM1X-000000832

136U7015

VACON0100-3L-0061-4-X+HMGR+SDEC+QDSS

VACON0100-3L-0061-4-X+HMGR+SDEC+QDSS
VACON® 100X
61 AMP, 380 – 480 В змінного струму
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Гц
C2 Комерц. і промисл. середов.
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Графічна клавіатура
слоті D: (EC)EtherCAT
слоті E: Немає опцій
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: VACON0100-3L-0061-4-X+HMGR+SDEC+QDSS

Інформація про продукт

Вага брутто 32.5 kg
Bага нетто 31.5 kg
Об'єм 1.016 hl
EAN 5714853051199

Vacon 100 X

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції VACON VACON
Серія виробу 0100 VACON 100
Тип входу -3L -3L
Струм -0061 61 Амп
ОПИС СТРУМУ 61 AMP
Напруга в мережі -4 380 – 480 В змінного струму
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
Мовний пакет мікропрограми +FL01 укр, нім, фін, швед, італ, фр
Системна мікропрограма +F0072 Системне ПЗ GP
Рів. електромаг. сумісн. (EMC) +EMC2 C2 Комерц. і промисл. середов.
Схвал. для морського викор. +E000 Немає схвал. для морс. викор.
Прикладна програма +A0000 Немає спеціалізованої програми
Вибір внутрішн. польов. шини +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Клавіатура +HMGR Графічна клавіатура
Акум. для годин. реальн. часу +SRNO Без акум. для год. реал. часу
Додаткова панель у слоті D +SDEC (EC)EtherCAT
Додаткова панель у слоті Е +SE00 Немає опцій
Додаткове обладнання A +QDSS Лише головний вимикач
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
Типорозмір MM6 MM 06
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Код моделі 01 VACON0100-3L-0061-4-X
Код моделі 04 +HMGR
Код моделі 05 +SDEC+QDSS
Типовий код деталі 1 VA100X-3L-0061-4-X+BM1X
Типовий код деталі 2 -000000832
Розрахована нетто-вага [кг] 31.5
Розрахована брутто-вага [кг] 33.85
Габаритні розміри (мм) 350X500X236