VA100X-3L-0031-4-X+BM1X-000000937

136L7017

VACON0100-3L-0031-4-X+A1181

VACON0100-3L-0031-4-X+A1181
VACON® 100X
31 AMP, 380 – 480 В змінного струму
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Гц
C2 Комерц. і промисл. середов.
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Без клавіатури
слоті D: Немає опцій
слоті E: Немає опцій
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: VACON0100-3L-0031-4-X+A1181

Інформація про продукт

Вага брутто 15.9 kg
Bага нетто 14.9 kg
Об'єм 0.378 hl
EAN 5710108836153

Vacon 100 X

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції VACON VACON
Серія виробу 0100 VACON 100
Тип входу -3L -3L
Струм -0031 31 Амп
ОПИС СТРУМУ 31 AMP
Напруга в мережі -4 380 – 480 В змінного струму
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
Мовний пакет мікропрограми +FL01 укр, нім, фін, швед, італ, фр
Системна мікропрограма +F0072 Системне ПЗ GP
Рів. електромаг. сумісн. (EMC) +EMC2 C2 Комерц. і промисл. середов.
Схвал. для морського викор. +E000 Немає схвал. для морс. викор.
Прикладна програма +A1181 Спеціаліз. програма Solar
Вибір внутрішн. польов. шини +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Клавіатура +HMNO Без клавіатури
Акум. для годин. реальн. часу +SRNO Без акум. для год. реал. часу
Додаткова панель у слоті D +SD00 Немає опцій
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
Типорозмір MM5 MM 05
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Код моделі 01 VACON0100-3L-0031-4-X
Код моделі 04 +A1181
Типовий код деталі 1 VA100X-3L-0031-4-X+BM1X
Типовий код деталі 2 -000000937
Розрахована нетто-вага [кг] 14.9
Розрахована брутто-вага [кг] 15.65
Габаритні розміри (мм) 233X367X214