VA20X-1L-0007-2-X+BM25-000000223

135U1466

VACON0020-1L-0007-2-X

VACON0020-1L-0007-2-X
VACON® 20 X
7 AMP, 208 – 240 В змінного струму
Без гальма, Без клавіатури
C1 Комерційне середовище, Корпус 02 X
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-1L-0007-2-X

Інформація про продукт

Вага брутто 4.4 kg
Bага нетто 3.4 kg
Об'єм 20.631 dm3
EAN 5710108868017

Vacon 20 X

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції VACON VACON
Серія виробу 0020 Vacon 020
Тип входу -1L -1L
Струм -0007 7 A
ОПИС СТРУМУ 7 AMP
Напруга в мережі -2 208 – 240 В змінного струму
Сегмент -X -X
Регіональний -R00 Міжнародний
Настроюваний +BM25 Виріб Vacon0020
Гальмо +DBNO Без гальма
Системна мікропрограма +F0117 Багатоцільове системне ПЗ
Додаткова панель у слоті Е +SE00 Немає опцій
Прикладна програма +A0000 Без дод. прикл. програми
Клавіатура +HMNO Без клавіатури
Додаткове обладнання A +Q000 Без дод. обладнання А
Додаткове обладнання В +Q000 Без дод. обладнання В
Розподільна коробка +TQGA Каб. муфта клеми B, без гальма
Частота +LS50 50 Гц
Відображувані виміри +LSSI Метричні одиниці виміру
Транспортувальне упакування +GSCB Стандартний пакувальний матер.
Рів. електромаг. сумісн. (EMC) +EMC1 C1 Комерційне середовище
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено C-tick +GACT Схвалено C-Tick
Схвалено КС +GAKC Схвалено КС
Типорозмір MU2 Корпус 02 X
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Типовий код деталі 1 VA20X-1L-0007-2-X+BM25
Типовий код деталі 2 -000000223
Код моделі 01 VACON0020-1L-0007-2-X
Розрахована нетто-вага [кг] 3.4
Розрахована брутто-вага [кг] 3.9
Габаритні розміри (мм) 170 X 295 X 154
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality