Перетворювач частоти FC-280P1K5S2E20H1

134X3074

FC-280P1K5S2E20H1XXCXXXSXXXXAL

Перетворювач частоти
FC-280P1K5S2E20H1XXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
1,5 кВт / 2,0 к.с., Одна фаза 200-240 В~
IP20 / Корпус, EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В)
Без гальмівного переривача, Без дисплея
Плати з покриттям, Без опцій мережі
Вбудована PROFINET
рамка: K1
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-280P1K5S2E20H1XXCXXXSXXXXAL

Інформація про продукт

Вага брутто 3.24 kg
Bага нетто 2.81 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710108091859

VLT® Midi Drive FC 280

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Midi Drive FC-
Серія 280 280
Тип P1K5 1,5 кВт / 2,0 к.с.
Напруга S2 Одна фаза 200-240 В~
Корпус E20 IP20 / Корпус
Фільтр радіозавад H1 EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В)
Гальмо та зупинка X Без гальмівного переривача
Дисплей X Без дисплея
Покриття C Плати з покриттям
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X Без адаптації
Адаптація В X Без адаптації
Спеціальна версія SXXX Остання версія
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Плата керування AL Вбудована PROFINET
Типорозмір K1 K1
Типовий код деталі 1 FC-280P1K5S2E20H1XXC
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAL
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Розрахована брутто-вага [кг] 2.8
Розрахована нетто-вага [кг] 2.5
Переривчастий струм (ВП) [A] 10.9
Постійний струм (ВП) [A] 6.8
Втрати потужності ВП [Вт] 97.5
кВА 2.7
Потужність 160 % (ВП) [кВт] 1.5
Висота [мм] 210
Ширина без опції C [мм] 75
Глибина [мм] 168
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-280P1K5S2E20H1XXC
Код моделі 02 XXXSXXXXAL
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality