FCP106NK75T4C66H1FSXXA00

134X1915

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_NK75, Три фази 380-480 В~
Стандартний IP66/UL тип 4X
Клас вбуд. ф-тра радіоз. A1/B
Profibus DP V1
рамка: MH1

Код моделі: FCP106NK75T4C66H1FSXXA00

Інформація про продукт

Вага брутто 4.7 kg
Bага нетто 4.4 kg
Об'єм 16.53 l
EAN 5710108080181

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FCP VLT® DriveMotor FCP
Серія 106 106
Power Size NK75 0.75 kW /1.0 HP
Напруга T4 Три фази 380-480 В~
Корпус C66 Стандартний IP66/UL тип 4X
Фільтр радіозавад H1 Клас вбуд. ф-тра радіоз. A1/B
Опція вентилятора F З вентилятором
Спеціальна версія SXX Остання версія – стд. ПЗ
Опції A0 Profibus DP V1
Модуль пам’яті 0 Модуль пам’яті
Типорозмір MH1 MH1
Типовий код деталі 1 FCP106NK75T4C66H1FSXXA00
Каталог продккції GLBL Global (Стандартний)
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Завод із рядка замовлення B901
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FCP106NK75T4C66H1FSXXA00

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality