FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

134X1910

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N3K0, Три фази 380-480 В~
Стандартний IP66/UL тип 4X
Клас вбуд. ф-тра радіоз. A1/B
Немає опцій
рамка: MH2

Код моделі: FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 6.3 kg
Bага нетто 6 kg
Об'єм 22.04 l
EAN 5710108080136

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FCP VLT® DriveMotor FCP
Серія 106 106
Power Size N3K0 3.0 kW /4.0 HP
Напруга T4 Три фази 380-480 В~
Корпус C66 Стандартний IP66/UL тип 4X
Фільтр радіозавад H1 Клас вбуд. ф-тра радіоз. A1/B
Опція вентилятора F З вентилятором
Спеціальна версія SXX Остання версія – стд. ПЗ
Опції AX Немає опцій
Модуль пам’яті 0 Модуль пам’яті
Типорозмір MH2 MH2
Типовий код деталі 1 FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Завод із рядка замовлення B901
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality