FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0

134X1908

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N1K5, Три фази 380-480 В~
Стандартний IP66/UL тип 4X
Клас вбуд. ф-тра радіоз. A1/B
Немає опцій
рамка: MH1

Код моделі: FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 4.3 kg
Bага нетто 4 kg
Об'єм 16.53 l
EAN 5710108080112

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FCP VLT® DriveMotor FCP
Серія 106 106
Power Size N1K5 1.5 kW /2.0 HP
Напруга T4 Три фази 380-480 В~
Корпус C66 Стандартний IP66/UL тип 4X
Фільтр радіозавад H1 Клас вбуд. ф-тра радіоз. A1/B
Опція вентилятора F З вентилятором
Спеціальна версія SXX Остання версія – стд. ПЗ
Опції AX Немає опцій
Модуль пам’яті 0 Модуль пам’яті
Типорозмір MH1 MH1
Типовий код деталі 1 FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
Каталог продккції GLBL Global (Стандартний)
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality