Синус-фільтр MCC107A15KS2U20BEB

134B5467

The new VLT® MCC 107 external filter series is specified specially for
the VLT® Midi Drive FC 280. These filters are designed as footprint
filters, where the filter can be mounted either underneath or next to
the VLT® Midi Drive.

Інформація про продукт

Вага брутто 1.85 kg
Bага нетто 1.85 kg
Об'єм 0 l

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS 280 SERIES

Кількість фаз (S) Single phase
Напруга (S2) Одна фаза 200-240 В~
Тип (P2K2) 2,2 кВт / 3,0 к.с.
Типорозмір K2

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality