Синус-фільтр MCC107A11KS2U20BEB

134B5466

The new VLT® MCC 107 external filter series is specified specially for
the VLT® Midi Drive FC 280. These filters are designed as footprint
filters, where the filter can be mounted either underneath or next to
the VLT® Midi Drive.

Інформація про продукт

Вага брутто 1.24 kg
Bага нетто 1.24 kg
Об'єм 0 l

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS 280 SERIES

Напруга (S2) Одна фаза 200-240 В~
Тип (P1K1) 1,1 кВт / 1,5 к.с.
(PK37) 0,37 кВт / 0,50 к.с.
(PK75) 0,75 кВт / 1,0 к.с.
(PK55) 0,55 кВт / 0,75 к.с.
(P1K5) 1,5 кВт / 2,0 к.с.
Типорозмір K1

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality