Синус-фільтр MCC107A12KT3U20BEB

134B5464

The new VLT® MCC 107 external filter series is specified specially for
the VLT® Midi Drive FC 280. These filters are designed as footprint
filters, where the filter can be mounted either underneath or next to
the VLT® Midi Drive.

Інформація про продукт

Вага брутто 1.95 kg
Bага нетто 1.95 kg
Об'єм 0 l

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS 280 SERIES

Напруга (T4) Три фази 380-480 В~
Тип (P3K7) 3,7 кВт / 5,0 к.с.
(P5K5) 5,5 кВт / 7,5 к.с.
(P4K0) 4,0 кВт / 5,0 к.с.
(P3K0) 3,0 кВт / 4,0 к.с.
Типорозмір K2

Allocate codes for sales

51

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality