Wall Mounting Plate, FCP 106, MH2

134B0391

The wall mounting plate enables mounting the VLT® DriveMotor FCP106
close to the motor. The FCP 106 mounted with the wall mounting plate
meets the requirements of EN 61800-3, class C2 when a screened motor
cable up to 2 meters is used.

Інформація про продукт

Вага брутто 2 Kilogram
Bага нетто 2 Kilogram
Об'єм 11.246 Liter

 

Options Enclosure related options

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality