Wall Mounting Plate, FCP 106, MH1

134B0341

The wall mounting plate enables mounting the VLT® DriveMotor FCP106
close to the motor. The FCP 106 mounted with the wall mounting plate
meets the requirements of EN 61800-3, class C2 when a screened motor
cable up to 2 meters is used.

Інформація про продукт

Вага брутто 2.36 Kilogram
Bага нетто 1.56 Kilogram
Об'єм 6.248 Cubic decimeter

 

Options Enclosure related options

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality