Перетворювач частоти 7FC-AUFA3N05-07A2E

132X8212

iC7-Автоматизація
Перетв. част., з повітр. охол.
IC7-60FA3N05-07A2E20F1+ACBC+ALDC+BAPR+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/Відкритого типу,Позначення корпусу: FA02a
3~, 380–500 В ЗС,7,2 A
Рівень ЕМС: Категорія C1 і C2
Панель керування 2.8 OPX20
Основні входи/виходи: 4×DI, 2×DI/O, 2×AI, 1×AO, 2×RO
PROFINET RT OS7PR
Функціональна безпека: STO, не модернізований
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: IC7-60FA3N05-07A2E20F1+ACBC+ALDC+BAPR+BDBA+BEF1+BF20+DAAU

Інформація про продукт

Вага брутто 5.22 kg
Bага нетто 4.042 kg
Volume 21.21 l
EAN 5715253232515

General DD VC Class

Help Counter 1
Типовий код деталі 1 7FC-AUFA3N05-07A2E20F1
Типовий код деталі 2 -000077683
Розрахована брутто-вага [кг] 5.26
Розрахована нетто-вага [кг] 4.04
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Завод із рядка замовлення B901

iC7 Frequency Converters - IC7FC

Серія продукції +DAAU iC7-Автоматизація
Група виробу IC7-60 iC7-60
Категорія виробу FA Перетв. част., з повітр. охол.
Тип виробу 3N 3~
Напруга в мережі 05 380–500 В ЗС
Номінальний струм -07A2 7,2 A
Номінальна потужність 3K0 3,0 кВт/4,0 к.с.
Клас захисту E20 IP20/Відкритого типу
Категорія EMC F1 Категорія C1 і C2
Пластина для каб. входів і EMC +AAST Стандартна пластина
Інтегр. гальмівний переривач +ACBC Так
Додатковий екологічний захист +AGXX Немає
Пристрій захисту від вологи +AHXX Немає
Пристрій входу живлення мережі +AJXX Немає
Клеми пост. струму +ALDC Так
Захист від контакту +AMXX Немає
Панель доступу до радіатора +APXX Немає
Інтерфейс зв’язку, X1/X2 +BAPR PROFINET RT OS7PR
Стандартний вхід/вихід +BDBA 4×DI, 2×DI/O, 2×AI, 1×AO, 2×RO
Функціональна безпека +BEF1 STO, не модернізований
Панель керування +BF20 Панель керування 2.8 OPX20
Плата інтерфейсу +BISR Читач карт MicroSD і RTC
Додатковий слот A +CAX0 Немає
Додатковий слот В +CBXX Немає, не модернізований
Додатковий слот С +CCX0 Немає
Додатковий слот D +CDX0 Немає
Додатковий слот E +CEX0 Немає
Ідентифікатор ПЗ продукту +ECXXX Остання випущена версія
Технічна документація +EGIN Інструкція з монтажу
Вбудов. фільтр синфазних завад +AIXX Немає
Інтерфейс зв’язку, X0 +BBEL Порт Ethernet, без протоколу
Специф. для клієнта застосув. +DBXX Немає
Функції додаткового привода 1 +DD1X Немає
Функції додаткового привода 2 +DE2X Немає
Функції додаткового привода 3 +DF3X Немає
Функції додаткового привода 4 +DG4X Немає
Функції додаткового привода 5 +DH5X Немає
Подвійне використ. активовано +DI6X Ні
Ід. пакета файлу корист. наст. +EAXXXXXX Без адаптації
Специф. для клієнта етикетка +EJXX Немає
Мовні пакети +EL01 Глобально
Специф. для виробу морс. серт. +VBXX Немає
Позначення корпусу FA02A FA02a
Код моделі 01 IC7-60FA3N05-07A2E20F1
Код моделі 02 +ACBC
Код моделі 03 +ALDC+BAPR+BDBA
Код моделі 04 +BEF1+BF20
Код моделі 05 +DAAU
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Текст схвалення 1 22 Wycombe End,
Текст схвалення 2 HP9 1NB, GB
Зображ. схвал. CE — СимволПрив 6
Адреса компанії CE 2 DK-6430 Nordborg
Зоб.лого компанії — СимволПрив J
Назва компанії CE Danfoss A/S
Веб-адреса компанії CE www.danfoss.com
Клас ефект. — Відносна втрата IE2 - 2,02%
Клас захисту корпусу IP20 / OPEN TYPE
Вхідна частота 50/60Hz
Вихідна частота 0-590Hz
Зобр. схвал. 3— СимволПриводів 3
Зобр. схвал. 6— СимволПриводів u
Вхідний струм ща норм. перев. 6.5/5.7A
Номінальний вихідний струм NO 7.2/6.3A
Норм. перевантаження потужн. 3.0kW(400V)/4.0HP(460V)
Серія прод. — СимволПриводів iC7-Automation
Ном. струм кор. замик. (SCCR) 100kA
Темп. довкілля Норм. перевант. 45°C/113°F
Зображення UL — СимволПриводів Q
Вхідна напруга 3x380-500V
Вихідна напруга 3x0-Vin
Зображ. WEEE — СимволПриводів f
Типова потуж. двиг. PL (110%) 3.0KW(400V)/4.0HP(460V)
Типова потуж. двиг. PH (150%) 3.0KW(400V)/4.0HP(460V)
Типова потуж. двиг. PH (150%) 2.2KW(400V)/3.0HP(460V)
Постійний струм IL (1/10хв) 7.2/6.3A
Постійний струм IH (1/10хв) 7.2/6.3A
Постійний струм IH (1/5хв) 5.6/4.8A
Ширина основного пристрою 90
Висота основного пристрою 270
Глибина основного пристрою 221

iC7-Automation Frequency Converters

Product View (Switch) GLBL Міжнародний (Стандарт)

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality