Серія продукції |
+DAAU |
iC7-Автоматизація |
|
Група виробу |
IC7-60 |
iC7-60 |
|
Категорія виробу |
FA |
Перетв. част., з повітр. охол. |
|
Тип виробу |
3N |
3~ |
|
Напруга в мережі |
05 |
380–500 В ЗС |
|
Номінальний струм |
-12A5 |
12,5 A |
|
Номінальна потужність |
5K5 |
5,5 кВт/7,5 к.с. |
|
Клас захисту |
E20 |
IP20/Відкритого типу |
|
Категорія EMC |
F1 |
Категорія C1 і C2 |
|
Пластина для каб. входів і EMC |
+AAST |
Стандартна пластина |
|
Інтегр. гальмівний переривач |
+ACBC |
Так |
|
Додатковий екологічний захист |
+AGXX |
Немає |
|
Пристрій захисту від вологи |
+AHXX |
Немає |
|
Пристрій входу живлення мережі |
+AJXX |
Немає |
|
Клеми пост. струму |
+ALDC |
Так |
|
Захист від контакту |
+AMXX |
Немає |
|
Панель доступу до радіатора |
+APXX |
Немає |
|
Інтерфейс зв’язку, X1/X2 |
+BAMT |
Modbus TCP OS7MT |
|
Стандартний вхід/вихід |
+BDBA |
4×DI, 2×DI/O, 2×AI, 1×AO, 2×RO |
|
Функціональна безпека |
+BEF1 |
STO, не модернізований |
|
Панель керування |
+BF00 |
Фальшпанель OPX00 |
|
Плата інтерфейсу |
+BISR |
Читач карт MicroSD і RTC |
|
Додатковий слот A |
+CAX0 |
Немає |
|
Додатковий слот В |
+CBXX |
Немає, не модернізований |
|
Додатковий слот С |
+CCX0 |
Немає |
|
Додатковий слот D |
+CDX0 |
Немає |
|
Додатковий слот E |
+CEX0 |
Немає |
|
Ідентифікатор ПЗ продукту |
+ECXXX |
Остання випущена версія |
|
Технічна документація |
+EGIN |
Інструкція з монтажу |
|
Вбудов. фільтр синфазних завад |
+AIXX |
Немає |
|
Інтерфейс зв’язку, X0 |
+BBEL |
Порт Ethernet, без протоколу |
|
Специф. для клієнта застосув. |
+DBXX |
Немає |
|
Функції додаткового привода 1 |
+DD1X |
Немає |
|
Функції додаткового привода 2 |
+DE2X |
Немає |
|
Функції додаткового привода 3 |
+DF3X |
Немає |
|
Функції додаткового привода 4 |
+DG4X |
Немає |
|
Функції додаткового привода 5 |
+DH5X |
Немає |
|
Подвійне використ. активовано |
+DI6X |
Ні |
|
Ід. пакета файлу корист. наст. |
+EAXXXXXX |
Без адаптації |
|
Специф. для клієнта етикетка |
+EJXX |
Немає |
|
Мовні пакети |
+EL01 |
Глобально |
|
Специф. для виробу морс. серт. |
+VBXX |
Немає |
|
Позначення корпусу |
FA02A |
FA02a |
|
Код моделі 01 |
|
IC7-60FA3N05-12A5E20F1 |
|
Код моделі 02 |
|
+ACBC |
|
Код моделі 03 |
|
+ALDC+BAMT+BDBA |
|
Код моделі 04 |
|
+BEF1 |
|
Код моделі 05 |
|
+DAAU |
|
Каталог продукції |
NO_VIEW |
ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ |
|
Текст схвалення 1 |
|
22 Wycombe End, |
|
Текст схвалення 2 |
|
HP9 1NB, GB |
|
Зображ. схвал. CE — СимволПрив |
|
6 |
|
Адреса компанії CE 2 |
|
DK-6430 Nordborg |
|
Зоб.лого компанії — СимволПрив |
|
J |
|
Назва компанії CE |
|
Danfoss A/S |
|
Веб-адреса компанії CE |
|
www.danfoss.com |
|
Клас ефект. — Відносна втрата |
|
IE2 - 1,89% |
|
Клас захисту корпусу |
|
IP20 / OPEN TYPE |
|
Вхідна частота |
|
50/60Hz |
|
Вихідна частота |
|
0-590Hz |
|
Зобр. схвал. 6— СимволПриводів |
|
u |
|
Вхідний струм ща норм. перев. |
|
11.2/9.8A |
|
Номінальний вихідний струм NO |
|
12.5/11A |
|
Норм. перевантаження потужн. |
|
5.5kW(400V)/7.5HP(460V) |
|
Серія прод. — СимволПриводів |
|
iC7-Automation |
|
Ном. струм кор. замик. (SCCR) |
|
100kA |
|
Темп. довкілля Норм. перевант. |
|
45°C/113°F |
|
Зображення UL — СимволПриводів |
|
Q |
|
Вхідна напруга |
|
3x380-500V |
|
Вихідна напруга |
|
3x0-Vin |
|
Зображ. WEEE — СимволПриводів |
|
f |
|
Типова потуж. двиг. PL (110%) |
|
5.5KW(400V)/7.5HP(460V) |
|
Типова потуж. двиг. PH (150%) |
|
5.5KW(400V)/7.5HP(460V) |
|
Типова потуж. двиг. PH (150%) |
|
4.0KW(400V)/5.0HP(460V) |
|
Постійний струм IL (1/10хв) |
|
12.5/11A |
|
Постійний струм IH (1/10хв) |
|
12.5/11A |
|
Постійний струм IH (1/5хв) |
|
10/7.6A |
|
Ширина основного пристрою |
|
90 |
|
Висота основного пристрою |
|
270 |
|
Глибина основного пристрою |
|
221 |
|